iglidur® HSD350, prirobnični ležaj, mm - HSD350FM

Vsestranski za parno sterilizacijo

iglidur® HSD350, prirobnični ležaj, mm - HSD350FM
iglidur® HSD350, prirobnični ležaj, mm - HSD350FM drawing
1 od 2
iglidur® HSD350, prirobnični ležaj, mm - HSD350FM
iglidur® HSD350, prirobnični ležaj, mm - HSD350FM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Številka dela: HSD350FM-0608-06
  • Material: iglidur® HSD350
  • Oblika: Prirobnični ležaji
  • Dimenzije:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 6 mm
    • b2 1 mm
  • Prilagodite dimenzije
  • Način izdelave: Brizganje
  • Življenjska doba:
Lastnosti materiala:
  • Dobra odporno proti obrabi pri sobni temperaturi
  • Dobra odporno proti obrabi pri srednjih temperaturah
  • Odlični koeficienti trenje
  • Zelo visoka odpornost na medije
  • Odporen na mejni pritisk
  • Odporna na udarce
  • Primerno za parno sterilizacijo
iglidur® HSD350 | Odporen na medije in higienski za nizke stroške

Nov material omogoča nenehno uporabo, kjer je higiena pomembna, vključno z redno sterilizacijo, z izjemnim razmerjem med ceno in zmogljivostjo.
 
Tipična področja uporabe
 
Fluidna tehnologija
Medicinska tehnologija

 
Več aplikacij najdete tukaj:
Rešitve za industrijo
 
Kdaj uporabiti?
  • Ko ležaj točko redno steriliziramo z vročo paro
  • Ko je hkrati potreben cenovno ugoden material
  • Ko je potrebna dobra odpornost na kemikalije
  • Nizka absorpcija vlage
Kdaj ne uporabiti?
Uporabite naše možnosti filtrov
 
in poiščite ustrezen izdelek Tolerance in merilni sistem vgradnja
dimenzije in tolerance drsnih ležajev iglidur® so odvisne od materiala in debeline stene. Za vsak material sta absorpcija vlage in toplotna razteznost nujno. Drsni ležaji z nizko absorpcijo vlage so lahko zasnovani z minimalno zračnost ležaja. Pravilo za debelino sten: debelejša kot je stena ležajev, večje morajo biti razdalje.
Testne metode
 
Vgradnja
ležajev iglidur® so ležaji za vtisnjen . notranji premer se prilagodi šele po vtisnjen v ohišje s pravilno toleranco . Odvisna dimenzija vtisnega vtisnjen je lahko do 2 % notranji premer. To zagotavlja varno vtisnjeno pritrditev ležaj. Na tak način so preprečeno aksialno ali radialno gibanje v ohišje .
iglidur® - sestavljanje, lepljenje, strojna obdelava
Niste prepričani, ali ustreza?

Consulting

I look forward to answering your questions

Klemen Šobak
Klemen ŠobakWrite e-mail

Shipping and consultation