igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 2
- Material drsni element: iglide® J
- Način pritrditve: Skozi luknje
- Vgradna velikost: 27 mm širine vodila
- Nosilnost, stat.: 112 lbs (500 N))
igus-icon-lieferzeitNWV-21-27-35-P05
5
Predstavljamo prizmični drsni voziček drylin N, ki je zasnovan za nemoteno in zanesljivo premikanje. Voziček velikosti 27 je opremljen z drsnim elementom iglidur J, ki zagotavlja vzdržljivost in nizko trenje. Z načinom pritrditve, ki omogoča enostavno vgradnjo skozi luknje, se popolnoma prilega na 27 mm širino vodila. Ta voziček lahko prenese statično obremenitev do 112 lbs in je idealen za različne aplikacije, kjer sta učinkovitost in trdnost bistvenega pomena. Nadgradite svojo namestitev s to visoko zmogljivo drsno rešitvijo.