igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 2
- Material: iglidur X
- Dimenzijske serije E in K po DIN ISO 12240
- Zelo visoka kemična odpornost
- visoka stisljivostna moč
- Zelo nizka absorpcija vlage
- visoka odpornost na obrabo
- električno prevodno
- Temperaturno odporna od -100 °C do +250 °C (kratkoročno do +315 °C)
igus-icon-lieferzeitXEM-05-06
5
iglidur® X
E, v skladu z DIN ISO 12240