iglidur® M250, deljivi (deljeni ?) ležaj, MYM, mm

Preprosta vgradnja

iglidur® M250, deljivi (deljeni ?) ležaj, MYM, mm
iglidur® M250, deljivi (deljeni ?) ležaj, MYM, mm drawing
1 od 2
iglidur® M250, deljivi (deljeni ?) ležaj, MYM, mm
iglidur® M250, deljivi (deljeni ?) ležaj, MYM, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Številka dela: MYM-04-04
  • Material: iglidur® M250
  • Obrazec: Nakup deljen ležajev
  • Dimenzije:
    • d1 4 mm
    • b1 4 mm
    • d3 7 mm
  • Prilagodite dimenzije
  • Način izdelave: Brizganje
  • Življenjska doba:
Lastnosti materiala:
Nizka zračnost ležaja, zelo natančno, enostavna sestavljanje preko vgrajene reža, material: iglidur® M250, brez vzdrževanja in predvidljiv življenjska doba
Enostavne za vgradnjo sponke2 ležaj , izdelani iz našega preizkušenega materiala iglidur® M250. reža kompenzira tolerance zadrževanja, omogoča nizko zračnost ležaja in zagotavlja enostavno sestavljanje.
Niste prepričani, ali ustreza?

Svetovanje

Z veseljem odgovorim na vaša vprašanja

Klemen Šobak
Klemen Šobak

igus-icon-phone

Svetovanje in dostava

Osebno
Ponedeljek - petek: 7.00 - 20.00
Sobota: 8h - 12h
Na spletu
Klepetalnica
Ponedeljek - četrtek: 8.00
- 18.00
Petek: 8.00 - 17.00 Sobota: 8h - 12h
Storitev WhatsApp
Od ponedeljka do petka: od 8. do 16. ure