iglidur® Z, drsni ležaj, mm

Izjemno dolga življenjska doba v ekstremnih pogojih

iglidur® Z, drsni ležaj, mm
iglidur® Z, drsni ležaj, mm drawing
1 od 2
iglidur® Z, drsni ležaj, mm
iglidur® Z, drsni ležaj, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Številka dela: ZSM-0405-04
  • Material: iglidur® Z
  • igus-icon-info
    Articles made from iglidur® Z are subject to export restrictions.The relevant form will be sent to you after your order has been received.
  • Oblika: Nakup drsnih ležajev
  • Dimenzije:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • b1 4 mm
  • Prilagodite dimenzije
  • Način izdelave: Brizganje
  • Življenjska doba:
Lastnosti materiala:
  • Izjemno dolga življenjska doba v ekstremnih pogojih, odporna na obraba in udarce tudi pri visokih obremenitvah in temperaturah.
  • Odlična odporno proti obrabi, zlasti pri visokih obremenitvah
  • Visoka toplotna odpornost
  • za ekstramen obremenitve
Dolga življenjska doba v ekstremnih pogojih.
Niste prepričani, ali ustreza?