- Največja standardna paleta izdelkov izdelkov DIN dimenzij iz zaloge
- Vsestranski z minimalno obraba
- Primerno za stik z živili
- Delovna temperatura: od -40°C do +80°C
- Material obroča in kletke: xirodur® B180
- Material krogle: steklo
Change Language :
xirodur® B180 | vsestranski
xirodur® B180 pokriva najširši spekter uporabe polimerni kroglični ležaj . Na ta material se zdi vsestranski. Poleg visoke odporno proti obrabi, material nudi dobro kemično in srednje temperaturno odpornost. Mehanske specifikacije so dobra kombinacija trdote in fleksibilnost. Poleg tega, da je stroškovno učinkovito standardni material, igus® nudi tudi največjo paleto dimenzij DIN z xirodur® B180 in kletko iz xirodur® B180. Ta kombinacija materialov je tudi skladna s FDA.
Tipična področja uporabe:
Kdaj uporabiti?
Kdaj ne uporabiti?
Tolerance in merilni sistem:
tolerance za notranji in zunanji premer so odvisne od vgradna velikost. Ti so pogosto pribl. ± 0,05 mm na nazivno velikost. ležaj obroči so običajno brizgan in imajo seveda določeno ovalnost. Zato se s kaliper meri 90° na točko vbrizgavanja (če je na voljo) po celotni širini ležaj. Dimenzije in tolerance so zasnovane tako, da je pri uporabi držala H7 in gred vtisnjen ročno stabilno. Za preprečevanje aksialnega premika je priporočljiva vgradnja dodatnega locating spigot z uporabo varnostni obroček (gred) in zaskočnega obroč (ohišje).

Priporočilo za vgradnjo:

1. Ohišje (toleranca H7)
2. Spredaj (vidne krogle)
3. Zadek (kletka vidna)
4. Vstavite kroglični ležaj, in sicer naprej na sprednji strani
5. gred (toleranca h6) namestite s posnetkom
6. Zagotoviti mora biti locating spigot