iglidur® Q2, drsni ležaj, mm - Q2SM

Obstojen , visoko zmogljiv ležaj

iglidur® Q2, drsni ležaj, mm - Q2SM
iglidur® Q2, drsni ležaj, mm - Q2SM drawing
1 od 2
iglidur® Q2, drsni ležaj, mm - Q2SM
iglidur® Q2, drsni ležaj, mm - Q2SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Številka dela: Q2SM-0304-03
  • Material: iglidur® Q2
  • Obrazec: Nakup drsnih ležajev
  • Dimenzije:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 3 mm
  • Prilagodite dimenzije
  • Način izdelave: Brizganje
  • Življenjska doba:
Lastnosti materiala:
  • Primerno za visoke hitrosti
  • Izjemno odporen na mejni pritisk
  • Zelo odporna na udarce
  • Še posebej odporen proti umazaniji in prahu
  • odporen na visoke obremenitve (>60N/mm²)
iglidur® Q2 | Trpežni ležaji za velike obremenitve
drsni ležaji iglidur® Q2 imajo visoko nosilnost in dobro odpornost proti abraziji pri visokih obremenitvah. Razmerje med ceno in karakteristikami je odlično. Trdna maziva zmanjšujejo koeficient trenja in izboljšajo odpornost proti obrabi, kar smo v primerjavi z drugimi drsnimi ležaji iglidur® izboljšali, zlasti za težko obremenjene vrtljive aplikacije.Tipične aplikacije

Kmetijstvo
Gradbeni stroji
Obdelovalni stroji

Več aplikacij najdete tukaj:
Rešitve za industrijo

 
Kdaj uporabiti?
  • Pri visokih dinamičnih obremenitvah
  • Ko se poleg velikih obremenitev pojavijo udarci, udarci, umazanija
  • Za visoko obremenjene vrtljiv gibe
Kdaj ne uporabiti?
Uporabite naše možnosti filtrov in poiščite ustrezen izdelek

Tolerance in merilni sistem
Vgradne dimenzije in tolerance drsnih ležajev iglidur® so odvisne od materiala in debeline stene. Za vsak material sta odločilna dejavnika absorpcija vlage in toplotna razteznost. Drsni ležaji z nizko absorpcijo vlage se lahko vgradijo z manjšo zračnost ležaja. Pravilo za debelino sten: debelejša kot je stena ležajev, večje morajo biti razdalje.
Testne metode

Vgradnja
drsnih ležajev iglidur® so ležaji s stiskanjem. notranji premer se prilagodi na ustrezno toleranco šele po vtisku v odprtina za ohišje . Odvisna dimenzija vtisnega vtisnjen je lahko do 2 % notranji premer. To zagotavlja varno pritrditev ležajev. S tem se zanesljivo izognete aksialnim ali radialnim premikom v ohišje .
iglidur® - sestavljanje, lepljenje, strojna obdelava
 
Niste prepričani, ali ustreza?

Svetovanje

Z veseljem odgovorim na vaša vprašanja

Klemen Šobak
Klemen Šobak

igus-icon-phone

Svetovanje in dostava

Osebno
Ponedeljek - petek: 7.00 - 20.00
Sobota: 8h - 12h
Na spletu
Klepetalnica
Ponedeljek - četrtek: 8.00
- 18.00
Petek: 8.00 - 17.00 Sobota: 8h - 12h
Storitev WhatsApp
Od ponedeljka do petka: od 8. do 16. ure