1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Številka dela: F2SM-0507-10
- Material: iglidur® F2
- Oblika: Ležaji z ohišjem
- Dimenzije:
- d1 5 mm
- d2 7 mm
- b1 10 mm
- Prilagodite dimenzije
- Način izdelave: Brizganje
- Življenjska doba:
- odporen na visoke obremenitve (>60N/mm²)
- električno prevodno
iglidur® F2 | Iglidur® F2, primeren za ESD, odporen proti obrabi in disipativen
iglidur® F2 pomaga pri preprečevanju statičnega naboja. Dobra odpornost na medije in temperaturo, primerna tudi v mokrih razmerah zaradi nizke absorpcije vlage in dobre univerzalne vrednosti obraba za širok spekter uporabe.
Tipične aplikacije
Obdelovalna
orodja Robotika
Več aplikacij najdete tukaj:
Rešitve za industrijo
Uporabite naše možnosti filtrov in poiščite ustrezen izdelek
Tolerance in merilni sistem
Vgradne dimenzije in tolerance drsnih ležajev iglidur® so odvisne od materiala in debeline stene. Za vsak material sta odločilna dejavnika absorpcija vlage in toplotna razteznost. Drsni ležaji z nizko absorpcijo vlage se lahko vgradijo z manjšo zračnost ležaja. Pravilo za debelino sten: debelejša kot je stena ležajev, večje morajo biti razdalje.
Testne metode
Vgradnja
drsnih ležajev iglidur® so ležaji s stiskanjem. notranji premer se prilagodi na ustrezno toleranco šele po vtisku v ohišje. Odvisna dimenzija vtisnega vtisnjen je lahko do 2 % notranji premer. To zagotavlja varno pritrditev ležajev. Aksialnim ali radialnim premikom v ohišje se zanesljivo izognete.
iglidur® - sestavljanje, lepljenje, strojna obdelava
iglidur® F2 pomaga pri preprečevanju statičnega naboja. Dobra odpornost na medije in temperaturo, primerna tudi v mokrih razmerah zaradi nizke absorpcije vlage in dobre univerzalne vrednosti obraba za širok spekter uporabe.
Tipične aplikacije
Obdelovalna
orodja Robotika
Več aplikacij najdete tukaj:
Rešitve za industrijo
Kdaj uporabiti?
| Kdaj ne uporabiti?
|
Tolerance in merilni sistem
Vgradne dimenzije in tolerance drsnih ležajev iglidur® so odvisne od materiala in debeline stene. Za vsak material sta odločilna dejavnika absorpcija vlage in toplotna razteznost. Drsni ležaji z nizko absorpcijo vlage se lahko vgradijo z manjšo zračnost ležaja. Pravilo za debelino sten: debelejša kot je stena ležajev, večje morajo biti razdalje.
Testne metode
Vgradnja
drsnih ležajev iglidur® so ležaji s stiskanjem. notranji premer se prilagodi na ustrezno toleranco šele po vtisku v ohišje. Odvisna dimenzija vtisnega vtisnjen je lahko do 2 % notranji premer. To zagotavlja varno pritrditev ležajev. Aksialnim ali radialnim premikom v ohišje se zanesljivo izognete.
iglidur® - sestavljanje, lepljenje, strojna obdelava
Niste prepričani, ali ustreza?