Priključni deli PMAFIX VBD, kot upogiba 90° - siva

I-SVBD-P167GT product image
igus-icon-lupe
  • Visokokakovostno formuliran poliamid
  • Samougasljiva
  • Brez halogenov, fosforja in kadmija
  • Izjemna odpornost na udarce Temperaturno območje: -40°C do +105°C; kratkotrajno: +160°C
  • IP66 (VWD): Okov z predsestavljeno univerzalno varnostno ključavnico (AFN2)
  • IP68 (VWV): okov z ovalnimi ključavnicami (OVN2), cevnim in navojnim tesnilom (NVN3, SVN4)
  • Barva: siva
igus-icon-lieferzeitI-SVBD-P167GT