igus-icon-lupe
- Visokokakovostno formuliran poliamid
- samougasljiv, brez halogenov, fosforja in kadmija
- Izjemna odpornost na udarce
- Temperaturno območje: -40°C do +105°C; za kratek čas: do +160°C
- Obseg dobave IP66(VND): Okov z vnaprej nameščeno univerzalno varnostno ključavnico (AFN2), IP68(VNV): okov z ovalno ključavnico (OVN2), cevno tesnilo in navojno tesnilo (NVN3, SVN4)
- PG navoj
- Metrični navoj
- Barva: črna
igus-icon-lieferzeitI-SVNV-P092