Priključni deli PMAFIX VND - raven - siv

I-SVNV-P299 product image
igus-icon-lupe
  • Visokokakovostno formuliran poliamid
  • samougasljiv, brez halogenov, fosforja in kadmija
  • Izjemna odpornost na udarce
  • Temperaturno območje: -40°C do +105°C; za kratek čas: do +160°C
  • Obseg dobave IP66(VND): Okov z vnaprej nameščeno univerzalno varnostno ključavnico (AFN2), IP68(VNV): okov z ovalno ključavnico (OVN2), cevno tesnilo in navojno tesnilo (NVN3, SVN4)
  • PG navoj
  • Metrični navoj
  • Barva: črna
igus-icon-lieferzeitI-SVNV-P299