igus-icon-lupe
- Visokokakovostno formuliran poliamid
- Samougasljiva
- Brez halogenov, fosforja in kadmija
- Izjemna odpornost na udarce Temperaturno območje: -40°C do +105°C; kratkotrajno: +160°C
- IP66 (VWD): Okov z predsestavljeno univerzalno varnostno ključavnico (AFN2)
- IP68 (VWV): okov z ovalnimi ključavnicami (OVN2), cevnim in navojnim tesnilom (NVN3, SVN4)
- Barva: siva
igus-icon-lieferzeitI-SVWV-P090