Merilne celice in senzorji

IS.EC.B.SU.00.Z2.385.BETA product image
igus-icon-lupe

Tukaj izberite želene komponente glede na oznako ali številko dela:

  • EC.B Senzorska enota tip.A in tip .B
  • EC.B Senzor kotaljenja +/- 499 mm

  • Merilna sila 200 kg
  • Merila obremenitve 1t
  • Merila obremenitve 2t

  • EC.B - Montažni set za senzor s kolesci primeren za .385 prečka   
  • EC.B - Montažni set za senzor s kolesci primeren za .450 prečka
  • Oba montažna seta vključujeta ustrezne senzorje obremenitve


igus-icon-lieferzeitIS.EC.B.SU.00.Z2.385.BETA
Montažna plošča za senzor s kolesci (odpiralna prečka 385.xx)