igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 2
- 80 % hitrejše polnjenje (v primerjavi s pritrdilnim sistemom CFX), odpiranje z obeh strani za namestitev v nekaj sekundah.
- Prilagodljiva zasnova v obliki satja za večjo zadrževalno silo
- Tribološko optimizirana satasta zasnova za najboljše pritrditev
- Različne kable s premeri od 2 mm do 17 mm lahko enostavno razbremenite
- Kabli se enostavno zamenja
- Enostavno pozicioniranje kablov
- Notranja širina [Bi]: 100 - 400 mm
- Notranja višina [hi]: 62 mm
- Za serije: E2.48, 3400, 3500, 3450, 3480, R2.48, 167, 168, E4.48L, R4.48L, E4.42, H4.42, R4.42, E61.52, E6.52 , R6.52
igus-icon-lieferzeitCFU.V.64.40.100.25.01
100