Priključki PMAFIX VAD, kot 45° - siva

I-SVAD-M120GT product image
igus-icon-lupe
I-SVAD-M120GT product image
igus-icon-lupe
I-SVAD-M120GT technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 3
I-SVAD-M120GT product image
I-SVAD-M120GT product image
I-SVAD-M120GT technical drawing
  • Visokokakovostno formuliran poliamid
  • Samougasljiva
  • Brez halogenov, fosforja in kadmija
  • Izjemna odpornost na udarce Temperaturno območje: -40°C do +105°C; kratkotrajno: +160°C
  • IP66 (VWD): Okov z predsestavljeno univerzalno varnostno ključavnico (AFN2)
  • IP68 (VWV): okov z ovalnimi ključavnicami (OVN2), cevnim in navojnim tesnilom (NVN3, SVN4)
  • Barva: siva
igus-icon-lieferzeitI-SVAD-M120GT
M12X1,5
10
Metrični navoj; standard za najvišjo kompatibilnost
IP66