Navojna matica iz materiala iglidur® J350 - material za visoke temperature za temperature do +150°CNaša matica vretena , izdelana iz visoko zmogljivega polimer iglidur® J350, omogoča uporabo pri trajno srednjih do visokih temperaturah okolice. Temperatura za dolgoročno uporabo naj bo v idealnem primeru med +60 in + 150°C, da se zagotovi največja zmogljivost materiala.
Druge prednosti:
► Dimenzijsko stabilen tudi pri visokih temperaturah
► Certificirano v skladu z EN 45545 HL3, R24
► Idealno za železniško industrijo► Dober koeficient trenja pri srednjih obremenitvah
► Območje uporabe do +150°C zgornja temperatura za dolgoročno uporabo
► Dovoljen stalni površinski tlak v navoj obratih 0 - 3,0 MPa
_____________________________________________________________________________________________________________________
Vse naše vreteno matice so izdelane iz visoko zmogljivih polimerov iglidur® , odporno proti obrabi . Na voljo je sedem različnih standardnih materialov za različne namene: iglidur J - visok učinkovitost pri vseh hitrostih, iglidur J350 - za temperature do +150°C, iglidur A180 - skladno s FDA za živilsko in farmacevtsko industrijo, iglidur E7 - za visoke hitrosti pri nizkih obremenitvah, iglidur R - proti nihanju in proti vibracijam, iglidur J200 - najboljši nasprotni partner za aluminij in iglidur W300 - za visoko zmogljiv aplikacije.
To vam omogoča naslednje prednosti:
► 100 % brez mazanja in brez vzdrževanja
► Vzdržljivi in robusten v neugodnih okoljih
► Odporne na kemikalije in brez plesni
► Tiha in brez hod
► Brez PTFE
► Skladnost s FDA preko A180
► Prenese visoke obremenitve
► Dolgotrajna uporaba v temperaturnih območjih od -20 °C do +150 °C
Osnovni material je dodatno ojačan s tehničnimi vlakni ali polnili. Trdna maziva so mikroskopski delci, vgrajeni v milijone drobnih prekatov materiala. To je zadostno za mazanje bližnje okolice in za zmanjšanje trenje sistema. Ti aditivi bistveno stabilizirajo naše vreteno matice in so odporno proti obrabi.
Poleg velike izbire standardnih materialov za vreteno tehniko, igus nudi tudi široko paleto variant same geometrije matica vretena vretena:
Cilindrična vreteno maticeCilindrična vreteno matice z ploščatimi ključiMatice prirobnice vretenovreteno prirobnice z ravnim ključemRobustna geometrija matica vretenaCilindrične brizgane vretenoBrizgane vreteno matice s prirobnica