igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 2
- Material: iglidur J350
- Smer navoja: desni navoj
- Tip niti: z visoko vijačnico dryspin
- Oblika: standardna
- Cilindrična navojna matica
igus-icon-lieferzeitDST-J350SRM-365036DS25X5
50
36
DS25X5
Matica vretena iz iglidurja J350 - material za visoke temperature do +150°C
Naša matica z vretenom, izdelana iz visoko zmogljivega polimera iglidur J350, omogoča uporabo pri trajno srednjih do visokih temperaturah okolice. Temperatura za dolgoročno uporabo naj bo v idealnem primeru med +60 in + 150°C, da se zagotovi največja zmogljivost materiala.
Druge prednosti: