EC.B - pametni sistem za spremljanje stanja za odkrivanje poškodb na e-verigah | Za hode do 35m

PACK.IS.EC.B.SET.E4.42.10.10000.MN.5000.0 product image
igus-icon-lupe
PACK.IS.EC.B.SET.E4.42.10.10000.MN.5000.0 product image
igus-icon-lupe
PACK.IS.EC.B.SET.E4.42.10.10000.MN.5000.0 product image
igus-icon-lupe
1 od 3
PACK.IS.EC.B.SET.E4.42.10.10000.MN.5000.0 product image
PACK.IS.EC.B.SET.E4.42.10.10000.MN.5000.0 product image
PACK.IS.EC.B.SET.E4.42.10.10000.MN.5000.0 product image

Prednosti nadzora lomov:

► Enostavna strojna pridobitev podatkov

► Takoj zazna pretrganje verige in druge napake pri gibanju

► Preprečuje stroške dragih popravil

► Neposredna povezava s krmilnim sistemom stroja

Igusov izdelek iz pametne plastike za nadzor lomov je sestavljen iz naslednjih komponent:

  • EC.B senzorska omarica vklj. polimerna vrv brez elastičnosti
  • Montažni elementi in priključni kabli
  • Modul za vrednotenje i.Sense
  • Brezpotencialna povezava s PLC
igus-icon-lieferzeitPACK.IS.EC.B.SET.E4.42.10.10000.MN.5000.0
E4.42 / H4.42
5
Gibljivi konec
10
100