- Razvito posebej za aplikacije z zobniki
- Visoka duktilnost s 36 % raztezkom ob pretrgu
- Za uporabo na DLP in LCD tiskalnikih
Profil materiala za različne 3D tiskalnike, npr. Asiga in Formlabs, na voljo za prenos
Profil materiala za različne 3D tiskalnike, npr. Asiga in Formlabs, na voljo za prenos
Če uporabljate 3D-tiskalnike podjetja Asiga ali Genera, se profil materiala za obdelavo iglidur® i4000 shrani neposredno v ustrezno podatkovno bazo materialov. Profil materiala za obdelavo na 3D-tiskalnikih Formlabs Form 4 lahko najdete na zavihku 'Prenosi' na tej strani.
DLP smola za 3D tiskanje za zobnike: iglidur® i4000
Triboresin iglidur i4000 je bil razvit posebej za aplikacije z zobniki. Material je primeren za komponente z visoko natančnostjo (modul zoba do m = = 0,2) in je zato idealen za širok spekter uporabe zobnikov pri sobni temperaturi. Posebna pozornost je bila med razvojem namenjena mehanskim lastnostim, pomembnim za gonilo, in temu primerno je bil zasnovan tudi material.
Posledično ponuja iglidur i4000 življenjsko dobo v aplikacijah z zobnikom, ki je vsaj 3,5-krat daljša kot pri običajnih smolah za 3D tiskanje. Mehanske specifikacije so zaradi procesa fotopolimerizacije v veliki meri izotropne.
Navodila za obdelavo: ker se je treba izogniti stiku s kožo s tekočo smolo, je med obdelavo nujno uporabiti osebno zaščitno opremo. Za boljšo obdelavo je treba plastenko s smolo pred uporabo dobro pretresti.
Mimogrede: V naši hišni storitvi 3D-tiskanja, igus predeluje lastno smolo iglidur i4000 po klasičnem procesu DLP z visoko ločljivostjo, ki omogoča izdelavo natančnejših komponent. UV valovna dolžina 385 nm lahko tudi zmanjša prekomerno strjevanje in zagotovi natančnejšo obliko.
Preberi več o naši storitvi 3D-tiskanja
Kdaj uporabiti?
Kdaj ne uporabiti?
Celotna navodila za obdelavo smole iglidur i4000 preberite v razdelku »Prenosi« zavihek.