- Še posebej zasnovane za aplikacije v stiku z živili
- Do 26-krat bolj odporna proti obrabi kot standardna smola
- Za uporabo s tiskalniki DLP in LCD
Profil materiala za različne 3D tiskalnike, npr. Asiga in Formlabs, na voljo za prenos
Profil materiala za različne 3D tiskalnike, npr. Asiga in Formlabs, na voljo za prenos
Če uporabljate 3D-tiskalnike podjetja Asiga ali Genera, se profil materiala za obdelavo iglidur® i6000 shrani neposredno v ustrezno podatkovno bazo materialov. Profil materiala za obdelavo na 3D-tiskalnikih Formlabs lahko najdete na zavihku 'Prenosi' na tej strani.
Smola za 3D tiskanje obrabnih delov brez PTFE: iglidur® i6000
Novi iglidur i6000 triboresin je razvit posebej za stik z živili. Za obrabo odporne komponente v beli ali modri barvi z visoko površinsko obdelavo (hrapavost Ra = 0,8 µm; Rz = 4,2 µm). Smola dosega te nizke vrednosti hrapavosti naravnost iz tiskalnika — brez potrebe po zamudni naknadni obdelavi. To omogoča manj ostankov na površini in enostavnejše čiščenje delov.
Idealno za široko paleto aplikacij v živilski, embalažni in farmacevtski industriji, kot tudi pri avtomatizaciji laboratorijev.
Navodila za obdelavo: ker se je treba izogibati stiku s kožo s tekočo smolo, je med obdelavo nujno potrebna osebna zaščitna oprema. Za boljšo obdelavo je treba plastenko s smolo pred uporabo dobro pretresti.
Kdaj uporabiti?
Kdaj ne uporabiti?
Celotna navodila za obdelavo smole iglidur i6000 preberite v razdelku »Prenosi« zavihek.