- Visoka odpornost proti obrabi in temperaturna obstojnost do 120 °C
- Brez PTFE in testirano s PFAS
- Enostavna za obdelavo na vseh tiskalnikih DLP in LCD
Profil materiala za Asigo je na voljo za prenos
Profil materiala za Asigo je na voljo za prenos
iglidur i2000 je tribološko optimizirana smola za 3D tiskanje, enostavna za obdelavo. Nudi visoko odpornost proti obrabi brez dodatka PTFE in ima tudi PFAS-certificiranje. V primerjavi s standardnimi inženirskimi smolami ponuja 50 % nižji koeficient trenja in od 50 do 80-krat daljšo življenjsko dobo. Idealno za natančne, na obrabo odporne strojne komponente v industrijah, ki jih ali na katere lahko vplivajo predpisi EU PFAS.
Ker se je treba izogniti stiku s kožo s tekočo smolo, je med nanosom nujno potrebna osebna zaščitna oprema. Za najboljše rezultate pred uporabo plastenko s smolo dobro pretresite.
Smernice za tiskanje in profili materialov
Če uporabljate 3D tiskalnike Asiga, se profil materiala za obdelavo iglidur i2000 shrani v podatkovno bazo posameznih materialov. Celotna navodila za obdelavo najdete v zavihku "Prenosi" in tukaj v pregledu.
Kdaj je bolj primeren drug material?
Upogibna trdnost (plosko potiskana): v skladu s ISO 178
Stopnja obrabe: v skladu z ISO 7148