PMAFLEX LNO - deljena zasnova, ravne protimatice, metrično

I-BLNO-M160 product image
igus-icon-lupe
  • Posebno modificiran poliamid 6
  • IP54 enodelni priključek z deljenim priključkom
  • Samougasljiva
  • Brez halogena in brez kadmija Odlična odpornost na udarce Temperaturno območje: od -40°C do +105°C; za kratek čas do +160°C
  • Lastnosti: cev lahko sestavite tudi tako, da cev potisnete v vnaprej sestavljen priključek.
  • Dostava: Priključek je dobavljiv odprt
igus-icon-lieferzeitI-BLNO-M160
M16X1,5
36.5