chainflex® povezovalni kabel , kotni M8 x 1, CF.INI CF98

Model postopnega opuščanja
MAT90410309 product image
igus-icon-lupe
  • Za najtežje aplikacije in zlasti majhne radije do 4 xd
  • zunanji plašč TPE
  • Odporno na hladilno tekočino
  • Odpornost proti hidrolizi in mikrobom
  • Brez halogenov
  • Brez silikona
  • UV odporen
  • Brez PVC
  • Odporno proti olju (v skladu z DIN EN 60811-404), odporno proti bio-oljem (v skladu z VDMA 24568 s Plantocut 8 S-MB testirano s strani DEA)
  • Garancija do 4 leta
igus-icon-lieferzeitMAT90410309
3 zatič
M8 kotni vtičnica
M8 kabel konektor
2
CF98.INI-P3-M8-BW/M8-SG-2
igus-icon-info

Ta del je ukinjen model.

InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH dolžino kabla definira kot celotno dolžino kabla vključno s konektorji ali odprtim snopom.