igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Notranja višina [Hi]
62 mm
Maks.<br> premer<br> kabla
56 mm

Princip odpiranja
Odpiranje vzdolž notranjega in zunanji radij
Notranja širina [Bi]
50 mm
Upogibni radij [R]
135 mm
Struktura artikla & kalkulator cene
Pomik izven središča
mm
Skupna cena
9,14 EUR / Verižni členplus DDV in stroški pošiljanja100,54 EUR
Rok dobave po povpraševanju.
Seznam delov
(1)e-veriga
Št. artikla : 14240.05.135.0100,54 EUR
Energijska veriga serije 14240 | S prečkami na vsakem členu: z možnostjo odpiranja po notranjem in zunanjem radiju | Notranja višina: 62 mmAplikacija
igus-icon-checknepodprto
Drsenje
vertikalno viseče
Energijske verige
igus-icon-lieferzeit14240.05.135.050135