igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Notranja višina [Hi]
80 mm
Maks.<br> premer<br> kabla
72 mm

Princip odpiranja
Odpiranje vzdolž notranjega in zunanji radij
Notranja širina [Bi]
75 mm
Upogibni radij [R]
150 mm
Struktura artikla & kalkulator cene
Pomik izven središča
mm
Skupna cena
39,60 EUR / Verižni členplus DDV in stroški pošiljanja435,60 EUR
Rok dobave po povpraševanju.
Seznam delov
(1)e-veriga
Št. artikla : 15050.07.150.0.ESD435,60 EUR
Energijska veriga ESD serije 15050 | Prečke na vsakem členu: z možnostjo odpiranja vzdolž notranjega in zunanjega radija | Notranja višina: 80 mmAplikacija
igus-icon-checknepodprto
Drsenje
vertikalno viseče
Energijske verige
igus-icon-lieferzeit15050.07.150.0.ESD75150