igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Notranja višina [Hi]
86 mm
Maks.<br> premer<br> kabla
62 mm

Princip odpiranja
Odpiranje vzdolž notranjega in zunanji radij
Notranja širina [Bi]
50 mm
Upogibni radij [R]
150 mm
Struktura artikla & kalkulator cene
Pomik izven središča
mm
Skupna cena
13,46 EUR / Verižni členplus DDV in stroški pošiljanja148,06 EUR
Rok dobave po povpraševanju.
Seznam delov
(1)e-veriga
Št. artikla : 15350.05.150.0148,06 EUR
Energijska veriga serije 15350 | S prečkami na vsakem 2. členu: z možnostjo odpiranja po notranjem in zunanjem radiju | Notranja višina: 86 mmAplikacija
igus-icon-checknepodprto
Drsenje
vertikalno viseče
Energijske verige
igus-icon-lieferzeit15350.05.150.050150