igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Notranja višina [Hi]
112 mm
Maks.<br> premer<br> kabla
100 mm

Princip odpiranja
Odpiranje vzdolž notranjega in zunanji radij
Notranja širina [Bi]
50 mm
Upogibni radij [R]
200 mm
Struktura artikla & kalkulator cene
Pomik izven središča
mm
Skupna cena
28,32 EUR / Verižni členplus DDV in stroški pošiljanja198,24 EUR
Rok dobave po povpraševanju.
Seznam delov
(1)e-veriga
Št. artikla : 1640.05.200.0198,24 EUR
Energijska veriga serije 1640 | S prečkami na vsakem členu: z možnostjo odpiranja po notranjem in zunanjem radiju | Notranja višina: 112 mmAplikacija
igus-icon-checknepodprto
Drsenje
vertikalno viseče
Energijske verige
igus-icon-lieferzeit1640.05.200.050200