igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Notranja višina [Hi]
32 mm
Maks.<br> premer<br> kabla
28 mm

Princip odpiranja
Odpiranje vzdolž notranjega in zunanji radij
Notranja širina [Bi]
50 mm
Upogibni radij [R]
63 mm
Struktura artikla & kalkulator cene
Pomik izven središča
mm
Skupna cena
4,33 EUR / Verižni členplus DDV in stroški pošiljanja77,94 EUR
Rok dobave po povpraševanju.
Seznam delov
(1)e-veriga
Št. artikla : 2828B.05.063.077,94 EUR
Energijska veriga serije 2828B | Za dolge hode in bočno vgrajen aplikacije | Notranja višina: 32 mmAplikacija
igus-icon-checknepodprto
Drsenje
vertikalno viseče
Energijske verige
igus-icon-lieferzeit2828B.05.063.05063