igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 2
Notranja višina [Hi]
56 mm
Maks.<br> premer<br> kabla
50 mm

Princip odpiranja
Odpiranje vzdolž notranjega in zunanji radij
Notranja širina [Bi]
50 mm
Upogibni radij [R]
135 mm
Struktura artikla & kalkulator cene
Pomik izven središča
mm
Skupna cena
11,75 EUR / Verižni členplus DDV in stroški pošiljanja129,25 EUR
Rok dobave po povpraševanju.
Seznam delov
(1)e-veriga
Št. artikla : 4140C.05.135.0129,25 EUR
Energijska veriga serije 4140C | Za dolge hode in bočno vgrajen aplikacije | Notranja višina: 56 mmAplikacija
igus-icon-checknepodprto
Drsenje
vertikalno viseče
Energijske verige
igus-icon-lieferzeit4140C.05.135.050135