igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Notranja višina [Hi]
80 mm
Maks.<br> premer<br> kabla
74 mm

Princip odpiranja
Odpiranje vzdolž notranjega in zunanji radij
Notranja širina [Bi]
50 mm
Upogibni radij [R]
150 mm
Struktura artikla & kalkulator cene
Pomik izven središča
mm
Skupna cena
18,82 EUR / Verižni členplus DDV in stroški pošiljanja207,02 EUR
Rok dobave po povpraševanju.
Seznam delov
(1)e-veriga
Št. artikla : 5050C.05.150.0207,02 EUR
Energijska veriga serije 5050C | Za dolge hode in zahtevne aplikacije | Notranja višina: 80 mmAplikacija
igus-icon-checknepodprto
Drsenje
vertikalno viseče
Energijske verige
igus-icon-lieferzeit5050C.05.150.050150