igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 3
Notranja višina [Hi]
80 mm
Maks.<br> premer<br> kabla
74 mm

Princip odpiranja
Odpiranje vzdolž notranjega in zunanji radij
Notranja širina [Bi]
87 mm
Upogibni radij [R]
550 mm
Struktura artikla & kalkulator cene
Pomik izven središča
mm
Skupna cena
plus DDV in stroški pošiljanjaCena po povpraševanju
Rok dobave po povpraševanju.
Seznam delov
(1)e-veriga
Št. artikla : 5150C.08.550.0Cena po povpraševanju
Energijska veriga serije 5150C | Za dolge hode in bočno vgrajen aplikacije | Notranja višina: 80 mmAplikacija
igus-icon-checknepodprto
Drsenje
vertikalno viseče
Energijske verige
igus-icon-lieferzeit5150C.08.550.087550