igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Notranja višina [Hi]
204 mm
Maks.<br> premer<br> kabla
184 mm

Princip odpiranja
Odpiranje vzdolž notranjega in zunanji radij
Notranja širina [Bi]
100 mm
Upogibni radij [R]
325 mm
Struktura artikla & kalkulator cene
Pomik izven središča
mm
Skupna cena
110,44 EUR / Verižni členplus DDV in stroški pošiljanja441,76 EUR
Rok dobave po povpraševanju.
Seznam delov
(1)e-veriga
Št. artikla : 840.13.325.0441,76 EUR
Energijska veriga serije 840 | S prečkami na vsakem členu: z možnostjo odpiranja po notranjem in zunanjem radiju | Notranja višina: 204 mmAplikacija
igus-icon-checknepodprto
Drsenje
vertikalno viseče
Energijske verige
igus-icon-lieferzeit840.13.325.0100325