Novo
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Notranja višina [Hi]
29 mm
Maks.<br> premer<br> kabla
26 mm

Princip odpiranja
Odpiranje vzdolž notranjega in zunanji radij
Notranja širina [Bi]
30 mm
Upogibni radij [R]
55 mm
Struktura artikla & kalkulator cene
Pomik izven središča
mm
Skupna cena
2,76 EUR / Verižni členplus DDV in stroški pošiljanja126,96 EUR
Rok dobave po povpraševanju.
Seznam delov
(1)e-veriga
Št. artikla : C6.29.030.055.17126,96 EUR
Energijska veriga serije C6.29 | Najvišja primernost za čiste sobe, skoraj brez obrabe, visoka stabilnost | Notranja višina: 29 mmAplikacija
igus-icon-checknepodprto
Drsenje
vertikalno viseče
Energijske verige
igus-icon-lieferzeitC6.29.030.055.173055