igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Notranja višina [Hi]
11.3 mm
Maks.<br> premer<br> kabla
5 mm

Princip odpiranja
Odpiranje vzdolž zunanji radij
Notranja širina [Bi]
19.5 mm
Upogibni radij [R]
18 mm
Struktura artikla & kalkulator cene
Pomik izven središča
mm
Skupna cena
0,43 EUR / Verižni členplus DDV in stroški pošiljanja28,81 EUR
Rok dobave po povpraševanju.
Seznam delov
(1)e-veriga
Št. artikla : E065.2/9.018.028,81 EUR
E065.2 energijske verige serije | Dva predelka, kable je mogoče vstaviti z zunanjega radija | Notranja višina: 11.3 mmAplikacija
igus-icon-checknepodprto
Drsenje
vertikalno viseče
Energijske verige
igus-icon-lieferzeitE065.2/9.018.019.518