igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 6
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Notranja višina [Hi]
38 mm
Maks.<br> premer<br> kabla
34.2 mm

Princip odpiranja
Odpiranje vzdolž zunanji radij
Notranja širina [Bi]
50 mm
Upogibni radij [R]
63 mm
Struktura artikla & kalkulator cene
Pomik izven središča
mm
Skupna cena
3,34 EUR / Verižni členplus DDV in stroški pošiljanja60,12 EUR
Rok dobave po povpraševanju.
Seznam delov
(1)e-veriga
Št. artikla : E2.38.050.063.060,12 EUR
Serija E2.38 | Odpiranje z obeh strani vzdolž zunanjega radija | Notranja višina: 38 mmAplikacija
igus-icon-checknepodprto
Drsenje
vertikalno viseče
Energijske verige
igus-icon-lieferzeitE2.38.050.063.05063