igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Notranja višina [Hi]
48.5 mm
Maks.<br> premer<br> kabla
18 mm

Princip odpiranja
Odpiranje vzdolž zunanji radij
Notranja širina [Bi]
100 mm
Upogibni radij [R]
75 mm
Struktura artikla & kalkulator cene
Pomik izven središča
mm
Skupna cena
4,61 EUR / Verižni členplus DDV in stroški pošiljanja69,15 EUR
Rok dobave po povpraševanju.
Seznam delov
(1)e-veriga
Št. artikla : E300.2/45.075.069,15 EUR
Energijska veriga serije E300.2 | Z 2 prekatom je mogoče kable potiskati navznoter vzdolž zunanji radij | Notranja višina: 48.5mmAplikacija
igus-icon-checknepodprto
Drsenje
vertikalno viseče
Energijske verige
igus-icon-lieferzeitE300.2/45.075.010075