igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Notranja višina [Hi]
162 mm
Maks.<br> premer<br> kabla
145 mm

Princip odpiranja
Odpiranje vzdolž notranjega in zunanji radij
Notranja širina [Bi]
200 mm
Upogibni radij [R]
250 mm
Struktura artikla & kalkulator cene
Pomik izven središča
mm
Skupna cena
100,22 EUR / Verižni členplus DDV in stroški pošiljanja501,10 EUR
Rok dobave po povpraševanju.
Seznam delov
(1)e-veriga
Št. artikla : E4.162.20.250.0501,10 EUR
E4.162 energijske verige serije | Prečke na vsakem členu: odpiranje po notranjem in zunanji radij | Notranja višina: 162 mmAplikacija
igus-icon-checknepodprto
Drsenje
vertikalno viseče
Energijske verige
igus-icon-lieferzeitE4.162.20.250.0200250