igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Notranja višina [Hi]
21 mm
Maks.<br> premer<br> kabla
18 mm

Princip odpiranja
Odpiranje vzdolž notranjega in zunanji radij
Notranja širina [Bi]
30 mm
Upogibni radij [R]
38 mm
Struktura artikla & kalkulator cene
Pomik izven središča
mm
Skupna cena
1,86 EUR / Verižni členplus DDV in stroški pošiljanja61,38 EUR
Rok dobave po povpraševanju.
Seznam delov
(1)e-veriga
Št. artikla : E4.21.030.038.061,38 EUR
Energijska veriga E4.21 serija | Odpiranje vzdolž notranjega in zunanji radij | Notranja višina: 21 mmAplikacija
igus-icon-checknepodprto
Drsenje
vertikalno viseče
Energijske verige
igus-icon-lieferzeitE4.21.030.038.03038