igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 6
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Notranja višina [Hi]
64 mm
Maks.<br> premer<br> kabla
57 mm

Princip odpiranja
Odpiranje vzdolž notranjega in zunanji radij
Notranja širina [Bi]
75 mm
Upogibni radij [R]
125 mm
Struktura artikla & kalkulator cene
Pomik izven središča
mm
Skupna cena
9,29 EUR / Verižni členplus DDV in stroški pošiljanja102,19 EUR
Rok dobave po povpraševanju.
Seznam delov
(1)e-veriga
Št. artikla : E4.64L.075.125.0102,19 EUR
Energijska veriga serije E4.64L | Prečke na vsakem členu: odprtina na notranjem in zunanji radij | Notranja višina: 64 mmAplikacija
igus-icon-checknepodprto
Drsenje
vertikalno viseče
Energijske verige
igus-icon-lieferzeitE4.64L.075.125.075125