igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Notranja višina [Hi]
29 mm
Maks.<br> premer<br> kabla
25 mm

Princip odpiranja
Odpiranje vzdolž notranjega in zunanji radij
Notranja širina [Bi]
30 mm
Upogibni radij [R]
55 mm
Struktura artikla & kalkulator cene
Pomik izven središča
mm
Skupna cena
1,82 EUR / Verižni členplus DDV in stroški pošiljanja83,72 EUR
Rok dobave po povpraševanju.
Seznam delov
(1)e-veriga
Št. artikla : E61.29.030.055.083,72 EUR
Serija E61.29 | Odpiranje vzdolž notranjega in zunanji radij, z obeh strani | Notranja višina: 29 mmAplikacija
igus-icon-checknepodprto
Drsenje
vertikalno viseče
Energijske verige
igus-icon-lieferzeitE61.29.030.055.03055