igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Notranja višina [Hi]
62 mm
Maks.<br> premer<br> kabla
46 mm

Princip odpiranja
Odpiranje vzdolž notranjega in zunanji radij
Notranja širina [Bi]
50 mm
Upogibni radij [R]
115 mm
Struktura artikla & kalkulator cene
Pomik izven središča
mm
Skupna cena
8,27 EUR / Verižni členplus DDV in stroški pošiljanja165,40 EUR
Rok dobave po povpraševanju.
Seznam delov
(1)e-veriga
Št. artikla : E61.62.05.115.0165,40 EUR
Serija E61.62 | Odpiranje vzdolž notranjega in zunanji radij, z obeh strani | Notranja višina: 62 mmAplikacija
igus-icon-checknepodprto
Drsenje
vertikalno viseče
Energijske verige
igus-icon-lieferzeitE61.62.05.115.050115