igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Notranja višina [Hi]
80 mm
Maks.<br> premer<br> kabla
36 mm

Princip odpiranja
Odpiranje vzdolž notranjega in zunanji radij
Notranja širina [Bi]
87 mm
Upogibni radij [R]
150 mm
Struktura artikla & kalkulator cene
Pomik izven središča
mm
Skupna cena
plus DDV in stroški pošiljanjaCena po povpraševanju
Rok dobave po povpraševanju.
Seznam delov
(1)e-veriga
Št. artikla : E61.80.08.150.0Cena po povpraševanju
Serija E61.80 | Odpiranje vzdolž notranjega in zunanji radij, z obeh strani | Notranja višina: 80 mmAplikacija
igus-icon-checknepodprto
Drsenje
vertikalno viseče
Energijske verige
igus-icon-lieferzeitE61.80.08.150.087150