igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Notranja višina [Hi]
32 mm
Maks.<br> premer<br> kabla
28 mm

Princip odpiranja
Odpiranje vzdolž notranjega in zunanji radij
Notranja širina [Bi]
50 mm
Upogibni radij [R]
63 mm
Struktura artikla & kalkulator cene
Pomik izven središča
mm
Skupna cena
3,95 EUR / Verižni členplus DDV in stroški pošiljanja71,10 EUR
Rok dobave po povpraševanju.
Seznam delov
(1)e-veriga
Št. artikla : H4.32.05.063.071,10 EUR
Energijska veriga H4.32 serija | S prečkami na vsakem 2. členu: z možnostjo odpiranja po notranjem in zunanji radij | Notranja višina: 32 mmAplikacija
igus-icon-checknepodprto
Drsenje
vertikalno viseče
Energijske verige
igus-icon-lieferzeitH4.32.05.063.05063