igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 7
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Notranja višina [Hi]
58 mm
Maks.<br> premer<br> kabla
52 mm

Princip odpiranja
Odpiranje vzdolž notranjega in zunanji radij
Notranja širina [Bi]
100 mm
Upogibni radij [R]
135 mm
Struktura artikla & kalkulator cene
Pomik izven središča
mm
Skupna cena
12,08 EUR / Verižni členplus DDV in stroški pošiljanja132,88 EUR
Rok dobave po povpraševanju.
Seznam delov
(1)e-veriga
Št. artikla : H4Q.58.100.135.0132,88 EUR
Serija H4Q.58 | Prečke na vsakem 2. členu: z možnostjo odpiranja po notranjem in zunanji radij | Notranja višina: 58 mmAplikacija
igus-icon-checknepodprto
Drsenje
vertikalno viseče
Energijske verige
igus-icon-lieferzeitH4Q.58.100.135.0100135