igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Notranja višina [Hi]
32 mm
Maks.<br> premer<br> kabla
28 mm

Princip odpiranja
Odpiranje vzdolž zunanji radij
Notranja širina [Bi]
15 mm
Upogibni radij [R]
63 mm
Struktura artikla & kalkulator cene
Pomik izven središča
mm
Skupna cena
2,26 EUR / Verižni členplus DDV in stroški pošiljanja74,58 EUR
Rok dobave po povpraševanju.
Seznam delov
(1)e-veriga
Št. artikla : R17.015.063.074,58 EUR
Energijska veriga serija R17 | zaprto-trak na odpiranje na zadrgo vzdolž zunanji radij | notranja višina: 32mmAplikacija
igus-icon-checknepodprto
Drsenje
vertikalno viseče
Energijske verige
igus-icon-lieferzeitR17.015.063.01563