igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Notranja višina [Hi]
80 mm
Maks.<br> premer<br> kabla
72 mm

Princip odpiranja
Odpiranje vzdolž zunanji radij
Notranja širina [Bi]
75 mm
Upogibni radij [R]
200 mm
Struktura artikla & kalkulator cene
Pomik izven središča
mm
Skupna cena
17,99 EUR / Verižni členplus DDV in stroški pošiljanja197,89 EUR
Rok dobave po povpraševanju.
Seznam delov
(1)e-veriga
Št. artikla : 19850.07.200.0197,89 EUR
Zaprta e-veriga R19850 | Povsem zaprto, z možnostjo odpiranja na eni strani vzdolž zunanji radij | Notranja višina: 80 mmAplikacija
igus-icon-checknepodprto
Drsenje
vertikalno viseče
Energijske verige
igus-icon-lieferzeit19850.07.200.075200