igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 3
Notranja višina [Hi]
26 mm
Maks.<br> premer<br> kabla
23 mm

Princip odpiranja
Odpiranje vzdolž zunanji radij
Notranja širina [Bi]
38 mm
Upogibni radij [R]
60 mm
Struktura artikla & kalkulator cene
Pomik izven središča
mm
Skupna cena
2,45 EUR / Verižni členplus DDV in stroški pošiljanja71,05 EUR
Rok dobave po povpraševanju.
Seznam delov
(1)e-veriga
Št. artikla : R2.26.038.060.071,05 EUR
Zaprta energijska veriga serije R2.26 | Odpiranje vzdolž zunanji radij z obeh strani (levo in desno) | Notranja višina: 26 mmAplikacija
igus-icon-checknepodprto
Drsenje
vertikalno viseče
Energijske verige
igus-icon-lieferzeitR2.26.038.060.03860