igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Notranja višina [Hi]
40 mm
Maks.<br> premer<br> kabla
36 mm

Princip odpiranja
Odpiranje vzdolž zunanji radij
Notranja širina [Bi]
50 mm
Upogibni radij [R]
80 mm
Struktura artikla & kalkulator cene
Pomik izven središča
mm
Skupna cena
plus DDV in stroški pošiljanjaCena po povpraševanju
Rok dobave po povpraševanju.
Seznam delov
(1)e-veriga
Št. artikla : R2.40.050.080.0Cena po povpraševanju
Zaprta e-veriga serije R2.40 | Odpiranje na obeh straneh (levo in desno) z zunanji radij | notranja višina: 40 mmAplikacija
igus-icon-checknepodprto
Drsenje
vertikalno viseče
Energijske verige
igus-icon-lieferzeitR2.40.050.080.05080