igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Notranja višina [Hi]
75 mm
Maks.<br> premer<br> kabla
60 mm

Princip odpiranja
Odpiranje vzdolž zunanji radij
Notranja širina [Bi]
111 mm
Upogibni radij [R]
130 mm
Struktura artikla & kalkulator cene
Pomik izven središča
mm
Skupna cena
8,87 EUR / Verižni členplus DDV in stroški pošiljanja150,79 EUR
Rok dobave po povpraševanju.
Seznam delov
(1)e-veriga
Št. artikla : R2.75.111.130.0150,79 EUR
Zaprta energijska veriga serije R2.75 | Odpiranje vzdolž zunanji radij z obeh strani (levo in desno) | Notranja višina: 75 mmAplikacija
igus-icon-checknepodprto
Drsenje
vertikalno viseče
Energijske verige
igus-icon-lieferzeitR2.75.111.130.0111130