igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Notranja višina [Hi]
26 mm
Maks.<br> premer<br> kabla
23 mm

Princip odpiranja
Odpiranje vzdolž notranji radij
Notranja širina [Bi]
25 mm
Upogibni radij [R]
200 mm
Struktura artikla & kalkulator cene
Pomik izven središča
mm
Skupna cena
plus DDV in stroški pošiljanjaCena po povpraševanju
Rok dobave po povpraševanju.
Seznam delov
(1)e-veriga
Št. artikla : R2i.26.025.200.0Cena po povpraševanju
Zaprta energijska veriga serije R2i.26 | Odpiranje vzdolž notranji radij z obeh strani (levo in desno) | Notranja višina: 26 mmAplikacija
igus-icon-checknepodprto
Drsenje
vertikalno viseče
Energijske verige
igus-icon-lieferzeitR2i.26.025.200.025200